Profilés d'adaptation 19" pour armoires électriques TS / VX SE
Référence: TS 8613060
Pour la fixation des bacs � cartes et d'autres �quipements, les profil�s d'adaptation peuvent simplement �tre coup�s pour les �quipements partiels.
Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 15 janv. 2019
Le produit de substitution indiqué est approprié pour les armoires électriques VX, VX SE:
Vers le nouvel article
- Référence:
- TS 8613060
- Description produit
- Pour la fixation des bacs à cartes et autres équipements. Pour réaliser un équipement partiel, il suffit de couper les montants à la longueur voulue.
- Matériau
- Profilé en aluminium extrudé
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Unités de hauteur
- 33 U
- Dimensions de montage
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19" - Remarque
- La dimension 19" est obtenue lors du montage sur le cadre des armoires de largeur 600 mm
- Convient à
- Type de coffret: TS
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 1.600 mm - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 5,58 kg
- Poids brut
- 5,872 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76042100
- EAN
- 4028177212206
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- TS Montants 19" pour TS, pour hauteur : 1600 mm, 33 U