Profilés d'adaptation 19" pour armoires électriques TS / VX SE

Référence: TS 8613080

Pour la fixation des bacs à cartes et d'autres équipements, les profilés d'adaptation peuvent simplement être coupés pour les équipements partiels.

Référence:
TS 8613080
Description produit
Pour la fixation des bacs à cartes et autres équipements. Pour réaliser un équipement partiel, il suffit de couper les montants à la longueur voulue.
Matériau
Profilé en aluminium extrudé
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Unités de hauteur
38 U
Dimensions de montage
Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19"
Remarque
La dimension 19" est obtenue lors du montage sur le cadre des armoires de largeur 600 mm
Convient à
Type de coffret: TS
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 1.800 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
6,3 kg
Poids brut
6,631 kg
Numéro du tarif douanier
76042100
EAN
4028177212213
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
TS Montants 19" pour TS, pour hauteur : 1800 mm, 38 U