Pour le montage de bacs à cartes des deux côtés et pour la fixation des glissières.
- Référence:
- TS 8613360
- Description produit
- Pour l'intégration des bacs à cartes des deux côtés et pour la fixation des glissières TS 8613.150, TS 8613.160 et TS 8613.180. Le montage est réalisé sur le plan de montage intérieur. Le plan de montage extérieur reste libre, p. ex. pour passer les câbles sur des châssis TS installés dans la profondeur.
- Matériau
- Profilé en aluminium extrudé
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Unités de hauteur
- 33 U
- Dimensions de montage
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19" - Remarque
- Modèle similaire aux montants 19", néanmoins asymétrique en hauteur, adapté aux baies électroniques TS.
- Convient à
- Type de coffret: TS
Hauteur: = 1.600 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 3,05 kg
- Poids brut
- 3,25 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76042100
- EAN
- 4028177237230
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- TS Montants 19" pour l'arrière des baies TS, pour hauteur : 1600 mm