Montants 19" pour baies DK PS, CS New Basic

Référence: DK 7685000

Pour le montage des composants 19" dans les baies réseaux et serveurs et dans les coffrets outdoor CS New Basic.

Référence:
DK 7685000
Description produit
Pour le montage des composants 19" dans les baies réseaux et serveurs DK PS et dans les coffrets outdoor CS New Basic. Les montants sont réglables en profondeur au pas de 25 mm. Une équerre de montage est nécessaire pour la fixation des montants.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Avec accessoires de fixation
Unités de hauteur
15 U
Dimensions de montage
Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19"
Convient à
Type de coffret: Armoire basic CS
DK PS
Hauteur: = 800 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,494 kg
Poids brut
1,694 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177133303
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Documentations
Quick guide