Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 28 janv. 2012
- Référence:
- DK 7692000
- Description produit
- Pour le montage des composants 19" dans les baies réseaux et serveurs DK PS et dans les coffrets outdoor CS New Basic. Les montants sont réglables en profondeur au pas de 25 mm. Une équerre de montage est nécessaire pour la fixation des montants.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Avec accessoires de fixation
- Unités de hauteur
- 38 U
- Dimensions de montage
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19" - Convient à
- Type de coffret: DK PS
Hauteur: = 1.800 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 3,6 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177133426
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Documentations
- Quick guide