- Référence:
- DK 7827.554
- Description produit
- Pour la construction d'un plan de montage 19" décalé latéralement avec une surface de montage utile de 42 U et l'intégration de 12 U supplémentaires verticalement dans l'espace latéral. Cette extension latérale est divisée en trois compartiments superposés de 4 U chacun. Le cadre de montage s'intègre à l'avant ou à l'arrière.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Équerre de montage (zinguée)
Cache latéral : laqué - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Avec cadre de montage latéral de 12 U
- Unités de hauteur
- 54 U
- Dimensions de montage
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19" - Additional vertical installation space U
- 12 U
- Remarque concernant la référence
- Délai de livraison sur demande
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm - Unité d'emballage
- 1 jeu(x)
- Poids net
- 8 kg
- Poids brut
- 9 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177302594
- ECLASS 8.0
- 27189261