Montants 19" pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: DK 7827181

Montants 19˝ en L, pour l'installation de kits de montage pour serveurs.

Glissières pour charges lourdes pour baies réseaux TS avec deux jeux de montants

Référence:
DK 7827181
Modèle
Montants en L
Avantages
Marquages des unités de hauteur sur l'avant facilitent l'installation systématique des plans en pouces
Les montants en L servent à fixer les kit de montage des serveurs.
Prévu pour un équipement partiel 19"
Caractéristiques techniques
Perforations 19" intégrées (standard EIA)
Perforations latérales rondes et carrées
Chromaté pour assurer la liaison conductrice des composants en pouces
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Unités de hauteur
38 U
Remarque
Veuillez choisir les glissières en fonction de chaque écartement entre les niveaux de fixation 19".
La mise en œuvre de l'adaptateur de montage pour montants en L est nécessaire pour une association avec des montants en L.
Convient à
Type de coffret: TS
Hauteur: 1.800 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
4,122 kg
Poids brut
4,3 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177234925
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Montants 19" en L, 38U
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés