Montants métriques pour TS 8

Référence: DK 7794420

Rails profilés en L pour recevoir des équipements et des composants métriques.

Référence:
DK 7794420
Description produit
Les montants en L sont prévus pour recevoir les composants métriques. Les dimensions de fixation 465 mm et 515 mm peuvent être montées avec le kit de montage correspondant.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Hauteur: 43 SU
Convient à
Type de coffret: TS 8
Hauteur: 1.200 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
19 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177350496
ECLASS 8.0
27189261
Fiches techniques
Plans détaillés