Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 janv. 2015
Cadres de montage 19" pour TS, baies modulaires et Basic CS
Référence: DK 7856.710
Pour l'équipement des niveaux avant et arrière 482,6 mm (19"), le cadre de montage soudé 482,6 mm (19") peut être fixé dans n'importe quelle position en profondeur.
- Référence:
- DK 7856.710
- Description produit
- Le cadre de montage 19˝ soudé se fixe avec un réglage sur toute la profondeur et sert à équiper les surfaces de montage 19˝ à l'avant et à l'arrière. Les perforations de l'ossature TS se retrouvent sur la face latérale et sur la face arrière du cadre de montage permettant la fixation de nombreux accessoires et composants TS, comme les supports de câbles, les anneaux de guidage de câbles etc.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
- Unités de hauteur
- 11 U
- Charge admissible
- Jusqu'à 10 000 N en charge statique uniformément répartie sur deux cadres de montage 19", en équipement complet.
- Remarque
- Une combinaison du cadre de montage 19" et de la plaque de ventilation n'est pas possible. Pour une ventilation active, nous conseillons d'utiliser un toit de ventilation modulaire.
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
Armoire basic CS
Baie modulaire CS
Largeur: 600 mm
Hauteur: 600 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,482 kg
- Poids brut
- 4,682 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177402348
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261