Montants 19" pour TS, CS Toptec

Référence: DK 7827.220

Montants à pliage multiple. Les montants sont également disponibles en L.

Glissières pour charges lourdes pour baies réseaux TS avec deux jeux de montants

Référence:
DK 7827.220
Modèle
à pliage multiple
Avantages
Marquages des unités de hauteur sur l'avant facilitent l'installation systématique des plans en pouces
Caractéristiques techniques
Perforations 19" intégrées (standard EIA)
Perforations latérales rondes et carrées
Chromaté pour assurer la liaison conductrice des composants en pouces
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 482,6 mm
Unités de hauteur
47 U
Remarque
Les montants peuvent également être utilisés pour les cotes de fixation 21", 23" et 24".
Veuillez choisir les glissières en fonction de chaque écartement entre les niveaux de fixation 19".
La mise en œuvre de l'adaptateur de montage pour montants en L est nécessaire pour une association avec des montants en L.
Convient à
Type de coffret: TS 8
CS Toptec
Hauteur: 2.200 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
6,322 kg
Poids brut
6,655 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177234970
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Fiches techniques
Plans détaillés
Technical Data sheet