Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 oct. 2021
Cadres de montage 19" pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT
Référence: DK 5501285
Pour l'équipement des niveaux avant et arrière 482,6 mm (19"), le cadre de montage soudé 482,6 mm (19") peut être fixé dans n'importe quelle position en profondeur.
- Référence:
- DK 5501285
- Description produit
- Cadres de montage 19" soudés pour intégrer un plan de montage indépendant dans une ossature d'armoire TS. Profilé 19" analogue aux modèles TS IT pour une compatibilité intégrale des accessoires, y compris le montage sans outil. Fixation réglable en profondeur entre le cadre inférieur et le cadre supérieur. Unités de hauteur distinctes, numérotées dans les deux sens. Cadre de montage avant conçu pour intégrer la gestion des câbles et le système Dynamic Rack Control (RFID), cadre de montage arrière conçu pour une intégration efficace d'un PDU zéro-U, des deux côtés.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Apprêtée
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Unités de hauteur
- 47 U
- Position de montage
- À l'arrière
- Charge admissible
- Jusqu'à 15 000 N en charge statique uniformément répartie sur deux cadres de montage 19", en équipement complet.
- Remarque
- Le plan de montage extérieur de l'ossature reste disponible pour d'autres équipements, cloisonnement du pourtour possible au moyen de déflecteurs d'air.
- Convient à
- Type de coffret: TS
TS IT
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.200 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 12 kg
- Poids brut
- 15 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177716506
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Cadre de montage 19" arrière 47U 600
- Documentations
- Notice d'utilisation