Adaptateurs 19" pour armoires électriques TS / VX SE

Référence: SZ 8613010

L'élément 1 U des profilés d'adaptation, pour le montage des différents bacs à cartes et d'autres équipements.

Référence:
SZ 8613010
Description produit
Profilés d'adaptateurs 19" de hauteur 1 U. Pour l'intégration des bacs à cartes isolés et autres équipements.
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Unités de hauteur
1 U
Dimensions de montage
Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19"
Remarque
La dimension 19" est obtenue lors du montage sur le cadre des armoires de largeur 600 mm
Kit d'adaptation (DK 7246.100) pour les armoires de largeur 800 mm
Convient à
Type de coffret: TS
VX SE
Largeur: = 600 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,204 kg
Poids brut
0,25 kg
Numéro du tarif douanier
76169990
EAN
4028177212183
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
TS Pièces d'adaptation 19" pour TS, SE