Équipement 19"

Glissières

Les glissières offrent une surface de dépose pour les composants qui sont accrochés dans les plans de montage 19" et assurent le support des équipements lourds. Les glissières pour charge lourde peuvent supporter une charge statique de 800 N.

Glissières

Glissières, 1 U, réglables en profondeur pour baies VX IT, TE, TX CableNet

Pour le montage entre un niveau de fixation arrière et avant.

Glissières

Glissière, 1 U, montage fixe pour baies VX IT, TS IT, TX CableNet

Pour le montage entre un niveau de fixation arrière et avant.

Glissières

Glissière, 2 U, montage fixe pour baies VX IT

Pour le montage sur un niveau de fixation 19".

Glissières

Glissières pour TE

Pour le montage entre un niveau de fixation arrière et avant, pour supporter des composants en pouces lourds.

Glissières

Glissières pour montants TS, fixation de deux côtés

Pour une fixation des deux côtés entre les profilés d'adaptation avant et arrière, 482,6 mm (19") ou éléments d'adaptation, 482,6 mm (19").

Glissières

Glissière, 2 U, montage fixe, pour charges lourdes pour baies VX IT

Pour le montage entre un plan de montage avant et arrière pour montants 19" standard et montants 19" dynamic dans la VX IT.

Glissières

Glissière VX pour montants 19" avec fixation avant / arrière

Montage entre les montants 19" avant et arrière ou la pièce d'adaptation 19".

Glissières

Glissières pour charges lourdes pour baies réseaux TS avec deux jeux de montants

Pour les baies réseaux TS avec deux niveaux de fixation, pour supporter les équipements lourds.

Glissières

Glissières, 1 U, réglables en profondeur pour baies VX IT, TE

Pour les baies serveurs et réseaux avec deux niveaux de montage en pouces, pour la fixation sur des rails profilés en L ou à pliage multiple, sur des cadres de montage 482,6 mm (19") et sur TE, extensible.

Glissières

Glissière, 2 U, montage fixe, en continu pour deux jeux de montants 19"

Pour deux niveaux de fixation, 482,6 mm (19"), pour supporter les équipements lourds dans le Data Rack.

Glissières

Traverses latérales pour Data Rack

Pour la fixation et la rigidification de deux niveaux de fixation 482,6 mm (19") dans le Data Rack, réglable en longueur.

Glissières

Traverses latérales pour montants 19"

Montants 19˝ en L, pour l'installation de kits de montage pour serveurs.