Glissières, 1 U, réglables en profondeur pour baies serveurs et baies réseaux avec deux cadres de montage 19" et TE, montants en L

Référence: DK 7063883

Pour TE, cadres de montage 19", rails profilés en L, extensible.

Référence:
DK 7063883
Description produit
Les glissières se règlent à la longueur voulue et se fixent entre les plans de montage avant et arrière. Le montage est facile à effectuer par une seule personne : il suffit de suspendre la glissière par les accroches prévues à l'arrière et de la visser à l'avant. Les composants à intégrer s'introduisent horizontalement et se fixent sur le plan de montage en se servant des trous de fixation prévus sur la glissière.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Cette glissière particulièrement fine convient dans la plupart des cas à l'intégration de composants au format en pouces. Elle convient à toutes les marques grâce à son système de fixation sur le niveau de montage normé. La glissière réduit faiblement l'espace de montage sous la glissière, de telle manière que l'unité de hauteur située en-dessous ne peut être exploitée que de manière limitée.
Charge (statique) admissible
80 kg
Surface portante
Largeur: 50 mm
Longueur
590: 930 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
3,25 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177517783
ECLASS 8.0
27189261