- Référence:
- DK 7963310
- Description produit
- Pour le montage entre les plans de fixation 19" avant et arrière. Les glissières servent à soutenir les composants 19" lourds.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Distance between mounting levels
- 395 mm
- Load capacity static
- 800 N
- Surface portante
- Largeur: 85 mm
Profondeur: 324 mm
- Convient à
- Type de coffret: TE 8000
EL
- Dimensions de montage
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19"
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1,56 kg
- Poids brut
- 1,76 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177443938
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-
DK Glissière TE8000 19" Pronfondeur=324