Glissières pour TE

Référence: DK 7963610

Pour le montage entre un niveau de fixation arrière et avant, pour supporter des composants en pouces lourds.

Référence:
DK 7963610
Description produit
Pour le montage entre les plans de fixation 19" avant et arrière. Les glissières servent à soutenir les composants 19" lourds.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Distance between mounting levels
695 mm
Load capacity static
800 N
Surface portante
Largeur: 85 mm
Profondeur: 624 mm
Convient à
Type de coffret: TE 8000
Dimensions de montage
Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19"
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
3,066 kg
Poids brut
3,266 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177443969
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
DK Glissière TE8000 19" Pronfondeur=624