Glissières pour montants TS, fixation de deux côtés

Référence: TS 8613150

Pour une fixation des deux côtés entre les profilés d'adaptation avant et arrière, 482,6 mm (19") ou éléments d'adaptation, 482,6 mm (19").

Référence:
TS 8613150
Description produit
Montage entre le montant 19" à l'avant et à l'arrière ou la pièce d'adaptation 19".
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: TS 8
Profondeur: = 500 mm
Dimensions de montage
Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19"
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
3,34 kg
Poids brut
3,535 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177212220
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
TS Glissières pour montants TS, fixation de deux côtés, pour profondeur : 500 mm