Pour une fixation des deux côtés entre les profilés d'adaptation avant et arrière, 482,6 mm (19") ou éléments d'adaptation, 482,6 mm (19").
- Référence:
- TS 8613160
- Description produit
- Montage entre le montant 19" à l'avant et à l'arrière ou la pièce d'adaptation 19".
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
Profondeur: = 600 mm - Dimensions de montage
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19" - Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 4,29 kg
- Poids brut
- 4,485 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177212237
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- TS Glissières pour montants TS, fixation de deux côtés, pour profondeur : 600 mm