- Référence:
- SZ 4530000
- Description produit
- Montage sur le montant 19".
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Longueur
- 185 mm
- Dimensions de montage
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19" - Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 3,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177102385
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261