Glissières pour montants TS, fixation d'un seul côté

Référence: SZ 4531000

Pour fixation unilatérale sur les montants 19".

Référence:
SZ 4531000
Description produit
Montage sur le montant 19".
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Longueur
270 mm
Dimensions de montage
Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19"
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
4,4 kg
Poids brut
4,595 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177102408
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
SZ Glissières pour montants TS, fixation d'un seul côté, longueur : 270 mm