Glissières pour EL

Référence: EL 2250.000

Pour le montage de coffrets rackables lourds.

Référence:
EL 2250.000
Description produit
Pour le montage de tiroirs particulièrement lourds.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Suitable for centre part depth
= 316 mm
Remarque
Glissière dimensionnée pour le plan de montage en position la plus avancée.
Il faut sélectionner un modèle plus court en cas de décalage.
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
3,23 kg
Poids brut
3,419 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177019683
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
EL Slide rail, For the installation of heavy slide-in equipment, To fit enclosure depth: 473 mm, To fit centre part depth: 316 mm, Stahlblech, verzinkt