Équipement 19"

Kits de montage pour rails profilés

Le kit de fixation pour les montants et cadres doit être choisi en fonction du type et de la largeur de l'armoire.

Kits de montage pour rails profilés

Équerre de montage pour montants 19"

Nécessaires pour la fixation des rails profilés 19".

Kits de montage pour rails profilés

Équerres de montage TS pour montants en L dans TS, 19"

Pour un espace disponible optimisé au niveau du guidage des câbles, fixation réglable en profondeur possible grâce aux trous de fixation oblongs.

Kits de montage pour rails profilés

Renfort pour montants 19" avec montants en L

S'opposent à la torsion des rails profilés montés lorsque la charge est répartie de manière inégale, fixation directe sur les rails profilés 482,6 mm (19") et au châssis système...

Kits de montage pour rails profilés

Traverses latérales servant de kit de montage pour montants 19"

Constitué de 4 traverses latérales pour recevoir les rails profilés