Kit de montage TS, pour charges lourdes, réglable en largeur/profondeur pour cadres de montage 19" dans TS, baies modulaires CS et CS Basic

Référence: DK 7827.590

Permet le montage réglable en profondeur et en largeur d'un cadre de montage 482,6 mm (19") d'une largeur de 600 mm dans des armoires d'une largeur de 800 mm.

Référence:
DK 7827.590
Description produit
Montage dans les baies de largeur 800 mm : Prévu pour le montage réglable en largeur et en profondeur, ce jeu de montage permet d'installer un cadre de montage 19" de 600 mm de largeur dans une baie de 800 mm de largeur.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions de montage
Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19"
Charge admissible
750/1500 kg de charge statique par plan de montage/par baie
Unité d'emballage
1 jeu(x)
Poids net
10,024 kg
Poids brut
10,552 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177616028
ECLASS 8.0
27189234