Équerres de montage TS pour montants en L dans TS, 19"

Référence: DK 7827490

Pour un espace disponible optimisé au niveau du guidage des câbles, fixation réglable en profondeur possible grâce aux trous de fixation oblongs.

Référence:
DK 7827490
Modèle
Position de montage latérale
Description produit
Les équerres de montage se vissent sur l'ossature de la baie, dans la largeur. Les montants se fixent sur les équerres, en haut et en bas. Dans le cas d'un équipement partiel, les équerres de montage se fixent sur un châssis TS 17 x 73 mm monté sur le niveau extérieur de l'ossature.
Avantages
Les équerres permettent d'exploiter au maximum l'espace latéral disponible pour le guidage des câbles.
Possibilité de régler la fixation en profondeur grâce aux perforations oblongues
Prévu pour un équipement partiel 19"
Domaines d'application
Pour l'équipement ultérieur d'applications TS existantes
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: TS
Largeur: 800 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
3,94 kg
Poids brut
4,139 kg
Numéro du tarif douanier
73182900
EAN
4028177517769
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Documentations
Info sheet