- Référence:
- DK 7827550
- Description produit
- Traverses latérales universelles prévues pour le montage flexible des montants en L ou à pliage multiple, dans la profondeur comme dans la largeur des baies. Jeu de montage pour toutes les largeurs : cote de fixation en pouces 19"/21"/23"/24", cote de fixation métrique 18/20 SU
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
Profondeur: 800 mm
- Charge admissible
- 200 kg en charge statique par niveau
- Unité d'emballage
- 1 jeu(x)
- Poids net
- 2,025 kg
- Poids brut
- 2,125 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177616035
- ECLASS 8.0
- 27189234