Traverses latérales servant de kit de montage pour montants 19"

Référence: DK 7827.600

Constitué de 4 traverses latérales pour recevoir les rails profilés

Référence:
DK 7827.600
Description produit
Montage dans les baies de largeur 800 mm : Le kit de montage prévu pour recevoir les montants se compose de 4 traverses latérales. Une unité d'emballage suffit pour installer un ou deux plans de montage 19". Lorsque les équipements à installer sont particulièrement lourds, il est conseillé de prévoir une traverse supplémentaire au centre. La découpe prévue à l'avant facilite le guidage des câbles en cas d'équipement complet.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Largeur: 800 mm
Profondeur: 600 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
4,38 kg
Poids brut
4,72 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177235014
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit