Traverses latérales servant de kit de montage pour montants 19", cote de montage 23" et 24"

Référence: DK 7827024

Pour rails profilés, en pouces, les distances de fixation de 23" et 24" sont obtenues lors de l'utilisation d'armoires d'une largeur de 800 mm, des rails profilés en L ou à pliage multiple en pouces peuvent être utilisés.

Référence:
DK 7827024
Modèle
Cote de fixation 24"
Description produit
Montage dans les baies de largeur 800 mm : Ces traverses latérales permettent d'obtenir les dimensions de montage 23" et 24" dans des baies de 800 mm de largeur. Il est possible d'installer des montants 19" à pliage multiple ou en L.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Largeur: 800 mm
Profondeur: 1.000 mm
Remarque concernant la référence
Délai de livraison sur demande
Unité d'emballage
4 p.
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177243705
ECLASS 8.0
27189261