Pour la fixation de composants 482,6 mm (19") isolés ou comme possibilité de montage supplémentaire dans la partie arrière de l'armoire.
- Référence:
- DK 7246100
- Modèle
- Position de montage centrale
- Description produit
- Pour la fixation de composants 19" isolés ou comme possibilité de montage supplémentaire dans la partie arrière de la baie. Le point de fixation sur l'équerre d'adaptation peut se régler par pas de 25 mm jusqu'à 100 mm en profondeur. Il reste ainsi suffisamment de place pour le rangement des câbles, même lorsque des patch-panels ou des coffrets d'épissure sont installés dans l'armoire. La fixation est réalisée sur le plan de montage intérieur du profilé de l'ossature ou sur le châssis correspondant dans la profondeur de la baie.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Unités de hauteur
- 3 U
- Dimensions de montage
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19" - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1,14 kg
- Poids brut
- 1,304 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 5 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177186798
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- Adaptateur 19" 3U
- Documentations
- Info sheet