- Référence:
- DK 7246.500
- Description produit
- Pour une fixation fiable des petits appareils comme les modems, blocs d'alimentation, routeurs, etc., qui ne sont pas au format 19". La tablette en forme d'équerre se monte latéralement entre les montants 19" et le panneau latéral, sur les montants ou les châssis. La fixation des composants et des câbles est simple et rapide grâce à l'utilisation de rubans autoagrippants ou de colliers de frettage. Également adapté pour guider les câbles dans la profondeur de la baie.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Largeur: 350 mm
Hauteur: 150 mm
Profondeur: 97 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,2 kg
- Poids brut
- 1,411 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 4,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177625464
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-
Tablette de rangement en L