Rails télescopiques pour serveurs

Référence: TS 3659.180

Pour une accessibilité optimale aux serveurs - même s'ils sont déjà intégrés.

Référence:
TS 3659.180
Modèle
Pour un écartement entre les montants de 468,6 à 687,4 mm
Description produit
Pour une accessibilité optimale aux serveurs même s'ils sont déjà intégrés. Pour largeur maximale de serveurs 426 mm.
Matériau
Tôle d'acier
Composition de la livraison
Glissières télescopiques avec accessoires de montage
Accessoires de fixation
Longueur d'extraction
511,2 mm
Convient à
Type de coffret: TS: 600 mm
Type de coffret: TS IT
Type de coffret: VX IT
Charge admissible
30 kg
Remarque
Uniquement avec les montants en L, les montants TS IT ou les cadres de montage 19"
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
2,424 kg
Poids brut
2,624 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177222908
ETIM 9
EC002520
ETIM 8
EC002520
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
TS Rails télescopiques pour serveurs, pour P : 600 mm, extension : 511,2 mm, pour TS, TS IT, VX IT
Documentations
Quick guide