Pour séparer les flux d'air froids et chauds dans une baie lors de son intégration dans un confinement d'allée ou lors de l'utilisation d'un système de refroidissement LCP.
- Référence:
- DK 5501835
- Description produit
- Avec brosse passe-câbles sur tout le pourtour pour un compartimentage avec des systèmes de rails installés sur le plan de montage extérieur.
- Domaines d'application
- Pour séparer les espaces froids et chauds dans une baie lors de l'intégration dans une allée ou lors de l'utilisation d'un système LCP.
- Matériau
- Tôle d'acier
Face avant pleine : plastique, UL 94-HB, sans halogène
Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB - Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- 2 caches verticaux
2 caches horizontaux
4 brosses passe-câbles
4 pièces de joint mousse polyuréthane
Matériel de fixation inclus
6 plaques pleines, 1 U - Consigne de montage
- Les caches verticaux avec brosse passe-câbles pour le cloisonnement peuvent être montés aussi bien sur les montants 19" à l'avant ou à l'arrière.
- Le montage des caches horizontaux avec brosses passe-câbles est possible uniquement sur les montants 19" à l'avant.
- Convient à
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.200 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 8,74 kg
- Poids brut
- 9,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 56090000
- EAN
- 4028177679207
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Description produit
- Déflecteur d'air 47U, larg. 800mm
- Documentations
- Notice d'utilisation