Pour assurer la circulation de l'air dans les baies et les coffrets.
- Référence:
- IT 5302201
- Description produit
- Pour l'arrivée ciblée de l'air depuis la face avant dans le plan 19".
- Avantages
- Surface ajourée env. 85 % de la surface totale
- Domaines d'application
- Guidage ciblé de l'air froid depuis le plancher technique via l'avant vers l'arrière pour la climatisation de composants spécifiques
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 9005
- Dimensions de montage
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19" - Unités de hauteur
- 1 U
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,234 kg
- Poids brut
- 0,237 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177952898
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Description produit
- IT Paneau 19" avec ventilation 1U