Plaque pleine 19"

Référence: DK 7157035

Pour recouvrir les emplacements non utilisés ou pour réaliser des installations personnalisées.

Référence:
DK 7157035
Description produit
Pour recouvrir les emplacements non utilisés ou pour réaliser des installations personnalisées.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Build-up height
66 mm
Dimensions
Largeur: 482,6 mm
Unités de hauteur
1,5 U
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1 kg
Poids brut
1,022 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177165786
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Description produit
Face avant pleine 19" 1,5U