Tiroir pour cassettes d'épissure sur rails télescopiques Verrouillable

Référence: DK 7570535

Servent à recevoir les cassettes de jonction, accès optimal grâce aux rails télescopiques.

Référence:
DK 7570535
Description produit
Les boîtiers de jonction 19" sont destinées à recevoir des cassettes d'épissure. Ils se montent dans l'ensemble des baies et coffrets équipés de montants 19" et peuvent servir de tête de câble ou de boîtier de répartition. Les tiroirs optiques sont ouverts à l'arrière pour faciliter l'introduction des câbles. Des joints de compression élastiques assurent l'étanchéité à la poussière. Les câbles optiques se fixent à l'aide de brides ou de colliers de frettage. Deux pinces de décharge de traction et des clips de guidage pour les réserves de câbles complètent l'équipement des tiroirs.
Avantages
Le montage extractible sur rails télescopiques facilite l'accès aux cassettes et aux serre-câbles.
Les supports acceptent différents types de cassettes et leur assurent un maintien solide.
La serrure de sécurité installée en face avant protège contre les accès non autorisés.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Boîtier de jonction
Clips de guidage des câbles
Fermeture de sécurité
Recouvrement de cassettes
Accessoires de fixation pour patch-panel
Number of splicing cassettes max
6
Remarque
Livraison sans patch-panel et sans cassette d'épissure
Profondeur de montage
363 mm
Unités de hauteur
3 U
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
7,553 kg
Poids brut
7,95 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177168190
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113