Patch-panel pour tiroir pour cassettes d'épissure sur rails télescopiques, verrouillable
Référence: DK 7578.535
5 panneaux pour fibres optiques différents sont disponibles pour différents types de raccordement. Le nombre d'emplacements de montage est différent en fonction de la variante et de la taille choisies pour le panneau.
- Référence:
- DK 7578.535
- Description produit
- Pour les coffrets d'épissure optiques, plusieurs panneaux avec des découpes correspondantes sont disponibles pour le montage de couplages optiques Single ou Duplex.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Nombre d'emplacements de montage
- 20
- Pour connecteur optique
- E-2000
- E-2000-Duplex
- SC
- LC-Duplex
- Remarque concernant la référence
- Délai de livraison sur demande
- Unités de hauteur
- 3 U
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,618 kg
- Poids brut
- 0,718 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177168275
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113