Châssis 3 U pour rails LSA-Plus, 150 paires max.

Référence: DK 7050100

Pour barrettes LSA-Plus, max. 150 paires, pour recevoir au maximum 15 barrettes LSA-Plus (à 10 paires), permettent le montage de 3 x 5 barrettes de raccordement LSA-Plus 2/10, série 2 horizontale.

Référence:
DK 7050100
Description produit
Pour recevoir au maximum 15 rails LSA-Plus (à 10 paires). Il est possible de monter horizontalement 3 x 5 rails de raccordement LSA-Plus 2/10, série 2. Longueur des modules 124 mm avec trame en hauteur au pas de 22,5 mm. L'unité portante s'intègre dans tous les surfaces de fixation 19". Le plan de montage est en retrait de 75 mm par rapport aux équerres de fixation 19". Les étriers pour torons de câbles intégrés permettent de réaliser un guidage parfaitement ordonné des câbles.
Matériau
Acier inoxydable
Composition de la livraison
Unité portante, 8 étriers de rangement
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,68 kg
Poids brut
0,8 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177147591
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Support 3U pour modules LSA-Plus