Plaque pleine 19"

Numéro d'article: EL 1932200

Plaques pleines en aluminium dans différentes unités de hauteur. Pour une finition parfaite des emplacements de montage libres au sein du plan de montage.

Numéro d'article:
EL 1932200
Description produit
Pour le montage dans les baies ou les coffrets électroniques.
Avantages
Pour une finition parfaite des emplacements de montage libres au sein du plan de montage
Matériau
Aluminium, 3 mm
Finition
Anodisé incolore
Unités de hauteur
2 U
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
0,969 kg
Poids brut
1,18 kg
Numéro du tarif douanier
76169990
EAN
4028177012707
ETIM 9
EC000456
ETIM 8
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Description produit
Faces avant 19" 2U