- Référence:
- EL 1940.000
- Description produit
- Pour le montage dans les baies ou les coffrets électroniques.
- Matériau
- Plaque pleine : aluminium de 3 mm
Charnière : fonte de zinc - Finition
- Plaque pleine : anodisée incolore
Charnière : zinguée - Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
- Unités de hauteur
- 3 U
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,64 kg
- Poids brut
- 0,74 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177012837
- ECLASS 8.0
- 27189217