Permet une fermeture rapide et sans outil ainsi qu'un cloisonnement thermique des surfaces de montage non équipées dans la trame 19".
- Référence:
- DK 5302200
- Avantages
- De plus grandes zones peuvent être fermées en combinant plusieurs unités.
- Panneau polyvalent pour répondre à des besoins personnalisés.
- Extension possible des deux côtés via d'autres panneaux.
- Plusieurs démontages et réutilisations possibles
- Matériau
- Plastique
Tenue au feu selon la norme UL 94 HB, sans halogènes - Finition
- Mat
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Face avant pleine, 1 U, avec fixation rapide intégrée
- Build-up height
- 1 U
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
- Unités de hauteur
- 1 U
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,4 kg
- Poids brut
- 0,605 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 1,99 KG CO2e
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177955646
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Description produit
- IT Plaque pleine 19" Fixation sans outil (3x(3x1U)