- Référence:
- DK 7394.035
- Description produit
- Pour recevoir les prises RJ 45 blindées. Les découpes et la face arrière des patch-panels sont conductrices pour assurer la mise en contact des prises avec les patch-panels et les montants 19" zingués. Possibilité d'ajouter des étriers de retenue de câbles DK 7610.000 ou DK 7611.000.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Couleur
- Face avant : RAL 7035
Face arrière : chromatée - Nombre d'emplacements de montage
- 16
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
- Nombre d'emplacements de montage
- :
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,33 kg
- Poids brut
- 0,38 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177167575
- ECLASS 8.0
- 19170112