Pour le montage de 16 prises et fiches D-Sub (trapézoïdales), avec la possibilité de recevoir des étriers de retenue des câbles.
- Référence:
- DK 7087535
- Description produit
- Pour le montage de 16 prises et fiches D-Sub (trapèze). Possibilité d'ajouter des étriers de retenue de câbles DK 7610.000 ou DK 7611.000.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Pour nombre de pôles
- 9
- Nombre d'emplacements de montage
- 16
- Nombre d'emplacements de montage
- :
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,718 kg
- Poids brut
- 0,795 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177166394
- ETIM 9
- EC001128
- ECLASS 8.0
- 19170112
- Description produit