Pour recevoir des connecteurs optiques SC-Duplex et LC-Quad, avec la possibilité de recevoir des étriers de retenue des câbles.
- Référence:
- DK 7154035
- Description produit
- Possibilité d'ajouter des étriers de retenue de câbles DK 7610.000 ou DK 7611.000.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Nombre d'emplacements de montage
- 12
- Nombre d'emplacements de montage
- :
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,425 kg
- Poids brut
- 0,525 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177166660
- ECLASS 8.0
- 19170113