Patch-panel pour connecteurs optiques ST

Référence: DK 7437035

Pour recevoir des connecteurs optiques ST, avec la possibilité de recevoir des étriers de retenue des câbles.

Référence:
DK 7437035
Description produit
Possibilité d'ajouter des étriers de retenue de câbles DK 7610.000 ou DK 7611.000.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Nombre d'emplacements de montage
16
Remarque concernant la référence
Délai de livraison sur demande
Nombre d'emplacements de montage
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,465 kg
Poids brut
0,565 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177167773
ECLASS 8.0
19170113