Accessoires

Tablettes d'appareillage

Des possibilités de rangement et de dépose sont proposées sur l'ossature de la baie ou le plan 19". Des rails télescopiques et des poignées complètent la palette des tablettes d'appareillage qui peuvent être intégrées sans outils dans les baies IT, racks serveurs, coffrets muraux et armoires industrielles.

Tablettes d'appareillage

Tablette extractible pour TS, PC, IW

Pour le montage direct sur le profilé vertical TS, largeur de l'armoire.

Tablettes d'appareillage

Bac-tiroir extractible

Pour armoires avec ossature TS des gammes IW, PC.

Tablettes d'appareillage

Tablette pour montage fixe pour TS, VX SE, PC, IW, prévue pour kit ventilateur additionnel

Pour le montage direct sur le profilé vertical. À accrocher et à fixer simplement sur les 4 vis à prémonter.

Tablettes d'appareillage

Tablette à fixer sur ossature

Pour le montage dans des armoires sans montants 19".

Tablettes d'appareillage

Tablette 2 U, pour montage fixe

Tablette 2U, montage fixe sur les montants 19". Charge admissible : 25 kg.

Tablettes d'appareillage

Tablette extractible pour baies VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Pour le montage entre deux niveaux de fixation 19".

Tablettes d'appareillage

Tablette pour montage fixe pour baies VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Pour le montage fixe entre deux niveaux de fixation 19".

Tablettes d'appareillage

Tablette 1 U, pour montage fixe Perforation 19"

482,6 mm (19") / 535 mm (métrique), surface pour composants actifs de petit format comme p. ex. les modems ou mini-hubs dans les niveaux en pouces ou métriques, charge admissible : 10 kg.

Tablettes d'appareillage

Tablette d'appareillage extractible, 2 U pour un jeu de montants 19"

Cet ensemble complet comprend la version prémontée avec rails télescopiques, poignée encastrée, bride de fixation et goupilles de sécurité.

Tablettes d'appareillage

Tablette pour équipement 19" Baies avec montants 19" en L, à l'avant et à l'arrière

Permettent plusieurs niveaux d'accrochage de manière à obtenir un distance variable entre les niveaux en pouces, extension possible pour une extraction totale à l'aide de rails télescopiques, charge admissible : 50 kg.