- Référence:
- DK 7828.660
- Description produit
- Accrocher les éléments de fixation dans l'ossature et les bloquer avant de poser la tablette d'appareillage. La fixation dans le profilé TS de l'ossature offre un maximum de surface utile. Dimensions : hauteur 25 mm, largeur : largeur de l'armoire – 44 mm, profondeur : profondeur de l'armoire – 44 mm
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Charge admissible
- 75 kg en charge statique répartie sur la surface
- Remarque
- La combinaison avec des portes à deux battants n'est pas possible.
- Ces tablettes ne peuvent pas être montées sur rails télescopiques.
- Dimensions
- Largeur: 556 mm
Hauteur: 25 mm
Profondeur: 556 mm
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
Largeur: 600 mm
Profondeur: 600 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,151 kg
- Poids brut
- 6,475 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177235199
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-