Le produit ne sera plus disponible à partir du: 20 janv. 2021
Tablette pour équipement 19" Baies avec montants 19" en L, à l'avant et à l'arrière
Référence: DK 7144035
Permettent plusieurs niveaux d'accrochage de manière à obtenir un distance variable entre les niveaux en pouces, extension possible pour une extraction totale à l'aide de rails télescopiques, charge admissible : 50 kg.
- Référence:
 - DK 7144035
 - Description produit
 - En fonction de leur profondeur, les tablettes offrent plusieurs points d'accrochage si bien que l'écartement entre les plans de montage 19" est flexible dans certaines limites. Toutes les tablettes ainsi fixées peuvent être équipées ultérieurement de rails télescopiques pour les rendre extractibles. Dans ce cas, les rails télescopiques se vissent à la place des boulons d'entretoise.
 - Domaines d'application
 - Pour le montage sur deux plans 19˝
 - Pour l'équipement ultérieur d'articles TS en stock
 - Matériau
 - Tôle d'acier
 - Couleur
 - RAL 7035
 - Composition de la livraison
 - Matériel de fixation inclus
 - Distance between mounting levels
 - 348 mm
398 mm - Charge admissible
 - 50 kg en charge statique
 - Remarque
 - Pour baies TS : Si des montants en L sont utilisés dans les baies réseaux base TS, l'adaptateur 7827.300 est nécessaire.
 - Pour baies TS, perforations 19˝ : Avec kit de montage, réglable en profondeur, 7063.850, pour le montage flexible entre deux montants en L directement sur les perforations 19˝
 - Dimensions
 - Largeur: 409 mm
Profondeur: 400 mm - Unité d'emballage
 - 1 p.
 - Poids net
 - 2,19 kg
 - Poids brut
 - 2,39 kg
 - Numéro du tarif douanier
 - 94039910
 - EAN
 - 4028177165694
 - ETIM 9
 - EC002620
 - ECLASS 8.0
 - 27189261
 - Description produit
 - Tablette 19" fixe, prof. 400mm, charge 50kg
 
- Documentations
 - Additional instructions
 - Quick guide