Tablette d'appareillage lourd pour baies réseaux TS avec montants 19" à pliage multiple
Référence: DK 7828960
Pour le montage fixe entre deux niveaux de fixation 482,6 mm (19"), elles sont accrochées aux rails profilés à pliage multiple, charge admissible : 75 kg pour le modèle zingué, 100 kg pour le modèle laqué.
- Référence:
- DK 7828960
- Modèle
- Zinguée
- Description produit
- Pour le montage fixe entre deux plans de montage 19". La tablette d'appareillage s'accroche directement sur les montants 19" à pliage multiple.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Distance between mounting levels
- 598 mm
- Charge admissible
- 75 kg en charge statique répartie sur la surface
- Remarque
- Ces tablettes ne peuvent pas être montées sur rails télescopiques.
- Dimensions
- Largeur: 452,5 mm
Hauteur: 20 mm
Profondeur: 578 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,119 kg
- Poids brut
- 3,319 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177233294
- ECLASS 8.0
- 27189261