Tablette d'appareillage lourd pour baies réseaux TS avec montants 19" à pliage multiple

Référence: DK 7828970

Pour le montage fixe entre deux niveaux de fixation 482,6 mm (19"), elles sont accrochées aux rails profilés à pliage multiple, charge admissible : 75 kg pour le modèle zingué, 100 kg pour le modèle laqué.

Référence:
DK 7828970
Modèle
Zinguée
Description produit
Pour le montage fixe entre deux plans de montage 19". La tablette d'appareillage s'accroche directement sur les montants 19" à pliage multiple.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Distance between mounting levels
698 mm
Charge admissible
75 kg en charge statique répartie sur la surface
Remarque
Ces tablettes ne peuvent pas être montées sur rails télescopiques.
Dimensions
Largeur: 452,5 mm
Hauteur: 20 mm
Profondeur: 678 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,621 kg
Poids brut
3,821 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177233317
ECLASS 8.0
27189261