- Référence:
- DK 7828961
- Description produit
- Pour le montage fixe entre deux plans de montage 19". La tablette d'appareillage s'accroche directement sur les montants 19" en L.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Distance between mounting levels
- 598 mm
- Charge admissible
- 75 kg en charge statique répartie sur la surface
- Remarque
- Ces tablettes ne peuvent pas être montées sur rails télescopiques.
- Dimensions
- Largeur: 507,5 mm
Hauteur: 20 mm
Profondeur: 580 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,65 kg
- Poids brut
- 3,85 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177233300
- ECLASS 8.0
- 27189261