Tablette ½ U, réglable en profondeur Perforation 19"

Référence: DK 7063720

Pour un montage indépendant de l'armoire entre les niveaux 482,6 mm (19") avant et arrière, extractible en continu en profondeur, charge admissible : 50 kg.

Référence:
DK 7063720
Description produit
Pour le montage, indépendant de lla baie, entre les plans de montage 19" avant et arrière. La tablette d'appareillage est extensible en continu en profondeur.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Charge admissible
50 kg en charge statique
Remarque
Ces tablettes ne peuvent pas être montées sur rails télescopiques.
Écartement entre les plans 19"
600 ‐ 900 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
7,572 kg
Poids brut
7,971 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177401877
ECLASS 8.0
27189261